It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update your browser to attend this event.
Download Chrome for free →
It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update Chrome
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating click here.
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating click here
It looks like you’re on an old version of Edge…
Update your browser to attend this event.
It looks like you’re on an old version of Chrome…
Download
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update your browser to attend this event.
Download Firefox for free →
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update Firefox
It looks like you’re using Opera…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
It looks like you’re using browser we do not support…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
Download our plugin to attend this webinar on Internet Explorer.
For an optimal experience, attend this webinar from
Chrome
or
Firefox
After installation is finished, refresh the page to enter.
Learn more in the Help Center →
Download our plugin to attend this webinar on Safari.
For an optimal experience, attend this webinar from
Chrome
or
Firefox
After installation is finished, refresh the page to enter.
Learn more in the Help Center →
It looks like you’re using IOS…
To attend, you’ll need to download our free app
Download BigMarker App →
We noticed you’re on iOS…
Use our free app to attend from this device
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
It looks like your internet is a little slow right now…
Check your connection
Move closer to your router, connect to a faster network, or plug in via ethernet.
Check your computer
Close extra browser tabs, quit other applications, or restart your computer.
Try our other tips
When all else fails,
contact us
or visit our
Help Center
for more information.
Enter Webinar →
Learn more in the Help Center →
Edit Logo
Logo Image
Recommended size: square or rectangle at least 32px tall.
Change image...
Delete
Logo Text
Required if you have no logo image. Optional if you have an image.
Link Logo to URL
PRO
Link the landing page logo back to your website. Requires
Pro Plan
or above.
Cancel
본 주제에 대한 만족도를 선택해 주십시오. [rating]
매우 만족[5]
만족[4]
보통[3]
불만족[2]
매우 불만족[1]
*필수 입력 사항입니다
관심있는 제품이나 솔루션이 있으면 모두 선택하여 주시기 바랍니다. (중복 선택 가능) [solutions]*
28/45 GHz 듀얼 광 채널 DCA-M 샘플링 오실로스코프 |N1092B|
256GSa/s 고속 임의 파형 발생기 |M8199B|
광 레이저 소스 |N7776C|
광 레퍼런스 송신기 |N7718C|
광 신호 컴포넌트 분석기 |N4375E|
최대 80GHz UXR 실시간 오실로스코프 |UXR0804B|
64GBaud 고속 비트 오류율 테스트 |M8040A|
기타
관심 제품 없음
*필수 입력 사항입니다
위에서 “기타”를 선택한 경우, 현재 관심 있거나 상담을 받고 싶은 제품 또는 솔루션이 있다면 적어주세요.
*필수 입력 사항입니다
위에서 선택한 제품/솔루션이 필요한 시기는 언제입니까?*
계획 없음
12개월 이내
6개월 이내
즉시 필요
*필수 입력 사항입니다
선택하신 솔루션과 관련하여 추가적으로 필요한 요청 사항이 있으면 선택해 주십시오. *
데모 시연
방문/전화 상담
솔루션 관련 견적
요청 사항 없음
*필수 입력 사항입니다
요청 사항과 관련해 키사이트 영업 사원을 통한 연락에 동의하십니까? *
예
아니오
*필수 입력 사항입니다
키사이트 전문가가 귀사에 직접 방문하여 소규모 세미나를 진행하는 것에 관심 있으신가요? *
예
아니오
*필수 입력 사항입니다
본 세션 관련 내용 또는 키사이트 솔루션과 관련하여 궁금하거나 필요한 사항이 있으면 적어 주십시오.[comments]
*필수 입력 사항입니다
다음
기록됨
2026년 1 월 22일, 목요일 · 11:00 a.m.
실리콘 포토닉스: 광 인터커넥트의 미래를 이끌다
Recorded
2026년 1 월 22일, 목요일 · 11:00 a.m.
개요
발표자 : 키사이트 서동현 부장
AI가 진화함에 따라 데이터를 고속으로 전송 및 처리할 수 있으면서 낮은 소비 전력을 요구하는 기술에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이를 위해 PAM4 신호 방식과 광통신 기술의 결합이 고속 통신의 미래를 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 본 세션에서는 차세대 데이터센터 및 AI 워크 로드를 위한 실리콘 포토닉스 기술과 도전과제들을 소개합니다.
추가 정보
시:
2026년 1 월 22일, 목요일 · 11:00 a.m.
KST
상영시간:
45 분
가격:
무료
언어:
한국어
참석자격?
이벤트 링크를 가진 사람은 누구나 참석할 수 있습니다.
전화연결 가능? 듣기전용:
사용 불가
주최
Keysight
Keysight Technologies Webinars
Javascript is required to complete registration. Please enable Javascript in your browser, or contact support for instruction on how to do so.