快速溫升克服動力電池的低溫困擾

活動簡介
新能源汽車高速增長,銷量一路“狂飆”,超越傳統燃油車指日可待,然而電池安全、續航里程、充電時間過長、低溫續航縮水等,依然是制約部分消費者選擇電動汽車的重要顧慮。 1000公里的超長續航,800V高壓及600KW超級快充,號稱 “充電5分鐘,續航200Km” ,引來無數消費者的期待。

會中,我們就一起來討論電動汽車低溫下為什麼會“掉”電和低溫下充電困難的問題。 相比常溫,在低溫時鋰電池的內阻會大大增加,即相同電流時內部壓降更大,這是造成電動汽車冬天續航縮水和充電困難的最主要的原因。資料顯示,常溫25℃和低溫-20℃,相同電量的電池的內阻相差甚至高達12倍之多。因此,如何為動力電池保溫,或者快速升溫,成為眾多電池或車企的競技場。 研究表示,給動力電池注入高頻、大電流紋波可以快速提升電池的溫度,譬如給電池注入500A,2000 Hz的電流,可實現3℃/分鐘的溫升速率。與傳統燃油車熱車時間相當,即可恢復到電池正常溫度,消除電動汽車低溫困擾。 歡迎報名, 眼見為憑!

Demo 實機展示內容:
1、RP79 +BV9210 電池模擬器 展示電池內阻大小對續航的影響
2、兩台 RP79 + BV9200 電流紋波注入
3、RP79+DAQ 進行真實的動力電池溫升測試"
附加信息
  • 課程總長: 1 小時 45 分
  • 價格: 免費
  • 語言: 中文(繁体)
  • 任何有報名專屬連結的人都可以參加
  • 無法使用
專業講師/答疑專家
相關資訊
推薦