Keysight EDA 2025 출시 웨비나

일시

개요

최신 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어 릴리즈를 소개해 드리고자 합니다.RF 및 마이크로웨이브 분야에서는 고급 RF 시뮬레이션이 어떻게 다중 도메인 통합 설계 환경을 구현하는지 보여드립니다. 이는 비선형, 전력, 전자기, 열, 그리고 광대역 5G 디지털 변조와 관련된 설계 문제를 해결하는 데 필수적입니다.고속 디지털 분야에서는 Chiplet PHY Designer 를 통해 정확한 End-to-End 링크 마진을 예측하고 규격 준수를 검증하는 방법을 소개합니다.디바이스 모델링 분야에서는 AI/ML 기반 알고리즘과 Python API를 활용하여 생산성을 10배 향상시키는 방법을 알아봅니다. 이를 통해 며칠이 걸리던 작업을 몇 시간으로 단축할 수 있습니다.이번 웨비나를 통해 최신 EDA 도구들의 강력한 기능을 활용하여 복잡한 설계 과제를 효과적으로 해결하고 설계 품질을 향상시키는 방법을 배우실 수 있습니다. 

Keysight EDA 웨비나에 참여하셔서 최신 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어 제품군에 대해 알아보세요. 다음 EDA 주제 중 관심 있는 분야를 선택하실 수 있습니다. 

• Keysight ADS for RF and Microwave Circuit Design: 
Python API를 활용한 스마트한 RF 회로 설계 도구로 복잡한 sub-THz 칩셋을 개발하고, RF 시뮬레이션을 통해 다중 도메인 통합 설계를 수행하세요. 

• Keysight ADS for High-speed Circuit Design:
Chiplet PHY Designer를 사용하여 End-to-End 링크 마진을 정확히 예측하고 규격 준수를 검증하세요. Power Integrity Designer로 맞춤형 multi-die 패키지, AI 칩, 클라우드 서버 애플리케이션에 필요한 수천 암페어 규모의 전력 공급 설계를 시뮬레이션하세요.

 • Device Modeling and Characterization: 
IC-CAP의 새로운 AI/ML 기반 알고리즘으로 모델 리센터링을 자동화하여 생산성을 10배 높이고, 새로운 Model Generator 프레임워크를 통해 턴키 방식의 작업 흐름을 30% 더 빠르게 구현하세요. 

지금 등록하시고, 동료들과 웨비나 정보를 공유해 주세요.


  • 트랙1: Keysight ADS for RF and Microwave Circuit Design
  • 트랙2: Keysight ADS for High-speed Digital Design
  • 트랙3: Device Modeling and Characterization

리소스

Next-Gen RFIC Simulation Workflows for Data-Intensive Wireless Requirements.pdf 다운로드

발표자

  • Richard Duvall
    Senior EDA Marketing Engineer, Keysight
  • Daren McClearnon
    Sr. Product Manager, Keysight
  • Ma Long
    Product Manager, Keysight
  • Stephen Slater
    Director of Product Management, Keysight
  • Dolev Zaharony
    Americas Field Marketing Initiative Manager - Keysight Technologies
  • Nash Tu
    Solution Engineer

Register to watch on demand

Error: Please enter your last name.
Error: Please enter your first name.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Webinar: Keysight EDA 2025 출시 웨비나 by Keysight