It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update your browser to attend this event.
Download Chrome for free →
It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update Chrome
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating click here.
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating click here
It looks like you’re on an old version of Edge…
Update your browser to attend this event.
It looks like you’re on an old version of Chrome…
Download
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update your browser to attend this event.
Download Firefox for free →
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update Firefox
It looks like you’re using Opera…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
It looks like you’re using browser we do not support…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
Download our plugin to attend this webinar on Internet Explorer.
For an optimal experience, attend this webinar from
Chrome
or
Firefox
After installation is finished, refresh the page to enter.
Learn more in the Help Center →
Download our plugin to attend this webinar on Safari.
For an optimal experience, attend this webinar from
Chrome
or
Firefox
After installation is finished, refresh the page to enter.
Learn more in the Help Center →
It looks like you’re using IOS…
To attend, you’ll need to download our free app
Download BigMarker App →
We noticed you’re on iOS…
Use our free app to attend from this device
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
It looks like your internet is a little slow right now…
Check your connection
Move closer to your router, connect to a faster network, or plug in via ethernet.
Check your computer
Close extra browser tabs, quit other applications, or restart your computer.
Try our other tips
When all else fails,
contact us
or visit our
Help Center
for more information.
Enter Webinar →
Learn more in the Help Center →
Edit Logo
Logo Image
Recommended size: square or rectangle at least 32px tall.
Change image...
Delete
Logo Text
Required if you have no logo image. Optional if you have an image.
Link Logo to URL
PRO
Link the landing page logo back to your website. Requires
Pro Plan
or above.
Cancel
【必須】セミナの評価をお聞かせください (5:大変よい 1:大変不満) *
1
あまり良くない
2
普通
3
良い
4
とても良い
5
素晴らしい
*必須入力です。
【任意】ご興味のある誘電率測定の周波数範囲を教えてください。
~ 50 GHz(P5008A)
~120 GHz(N5291A)
~330 GHz(N5291A)
*必須入力です。
【任意】本セミナー参加者特典として、お客様の素材を測定できる 10月開催の「ミリ波誘電率実測デモイベント」 へ無料でご招待(先着順)致します。10月開催のイベントに、お客様の素材を持ち込んでの実測を希望されますか。
はい [0m]
いいえ
*必須入力です。
【任意】「いいえ」 と回答されたお役様へ: ご希望の内容について教えてください。
6か月以内に別途実測デモを希望
1年以内に別途実測デモを希望
実測デモではなく、測定ソリューションの紹介をして欲しい
営業担当者からの連絡希望(フリーコメント欄に記入ください。)
*必須入力です。
コメント欄(ご要望の詳細やお気づきの点等をお聞かせください)
*必須入力です。
キーサイトの製品・サービスは商業的及び工業的な使用を目的とします。本アンケートにおけるご要望は、一般消費、または、家庭でのご使用を目的としないことに合意されたものとして承ります。
Next
記録時間
木曜日, 2023年 6月 22日 · 10:00 a.m.
意外と簡単! 誰でもできる!ミリ波誘電率オンラインデモセミナー アンコール
Recorded
木曜日, 2023年 6月 22日 · 10:00 a.m.
このウェブセミナーについて
活況な市場である、5G、車載レーダー、高速デジタルといった電子機器では~120GH程度、Beyond 5G/6Gでは~300GHz帯といったミリ波が用いられます。これら電子機器の性能向上には、回路基板、アンテナ、バンパー等に用いられる、ミリ波において低誘電率、低損失な高機能素材が求められます。高機能素材メーカーは、ミリ波での誘電率を測定し、自社の素材が優れていることをアピールすることが、市場獲得のために重要となっています。しかし、ミリ波誘電率測定は必要だけど『ちょっと難しそう』と思われているお客様もいらっしゃいます。本セミナーでは、実は『意外と簡単で、誰でもできる』具体的なミリ波誘電率の測定手法をデモ形式でご説明致します。
詳細
日時:
木曜日, 2023年 6月 22日 · 10:00 a.m.
Tokyo
時間:
1 時間 30 分
費用:
無料
言語:
日本語
ご参加いただくには?
全員
ウェブセミナーID:
00a992a9b003
ダイヤルイン使用可能? 聴講のみ:
使用不可能
開催者
Keysight
Keysight Technologies Webinars
申込み
連絡
書類
シェア
お知り合いの方を招待するために、こちらのページをシェアして下さい!:
コピー
Javascript is required to complete registration. Please enable Javascript in your browser, or contact support for instruction on how to do so.