It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update your browser to attend this event.
Download Chrome for free →
It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update Chrome
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating click here.
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating click here
It looks like you’re on an old version of Edge…
Update your browser to attend this event.
It looks like you’re on an old version of Chrome…
Download
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update your browser to attend this event.
Download Firefox for free →
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update Firefox
It looks like you’re using Opera…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
It looks like you’re using browser we do not support…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
Download our plugin to attend this webinar on Internet Explorer.
For an optimal experience, attend this webinar from
Chrome
or
Firefox
After installation is finished, refresh the page to enter.
Learn more in the Help Center →
Download our plugin to attend this webinar on Safari.
For an optimal experience, attend this webinar from
Chrome
or
Firefox
After installation is finished, refresh the page to enter.
Learn more in the Help Center →
It looks like you’re using IOS…
To attend, you’ll need to download our free app
Download BigMarker App →
We noticed you’re on iOS…
Use our free app to attend from this device
Download Chrome for Free
GET CHROME →
Download Firefox for Free
GET FIREFOX →
It looks like your internet is a little slow right now…
Check your connection
Move closer to your router, connect to a faster network, or plug in via ethernet.
Check your computer
Close extra browser tabs, quit other applications, or restart your computer.
Try our other tips
When all else fails,
contact us
or visit our
Help Center
for more information.
Enter Webinar →
Learn more in the Help Center →
Edit Logo
Logo Image
Recommended size: square or rectangle at least 32px tall.
Change image...
Delete
Logo Text
Required if you have no logo image. Optional if you have an image.
Link Logo to URL
PRO
Link the landing page logo back to your website. Requires
Pro Plan
or above.
Cancel
【必須】セミナの評価をお聞かせください (5:大変よい 1:大変不満) *
1
あまり良くない
2
普通
3
良い
4
とても良い
5
素晴らしい
*必須入力です。
【必須】フォローアップのご要望(詳細はコメント欄にご記入ください)*
見積もりが欲しい
詳細なデモがみたい
営業担当者からの連絡希望
特にない
*必須入力です。
【任意】ご紹介した製品/ソリューションで、ご興味のあるものを選択ください(複数選択可、「その他」の場合、末尾のコメント欄にご記入ください)
4CH 10~110GHz Infiniium UXRシリーズオシロスコープ |UXR0254A|
4/8CH 500M~6GHz Infiniium MXRシリーズオシロスコープ |MXR608A|
アドバンスSI解析Opt (EQ、 InfiiniSimAdv、 Crosstalk) |D9020ASIA|
EZJIT Complete -ジッタ解析Opt |D9020JITA|
ENAネットワーク・アナライザ ~53GHz 4port |E5080B|
*必須入力です。
【任意】上記で選択された製品/ソリューションの導入検討のご予定
すぐに検討したい
半年以内に検討
1年以内に検討
未定
*必須入力です。
【任意】導入に向けた予算申請状況
承認済み
申請中
申請予定
リース/レンタル予定
不明・未定
*必須入力です。
コメント欄(ご要望の詳細やお気づきの点等をお聞かせください)
*必須入力です。
キーサイトの製品・サービスは商業的及び工業的な使用を目的とします。本アンケートにおけるご要望は、一般消費、または、家庭でのご使用を目的としないことに合意されたものとして承ります。
Next
記録時間
木曜日, 2023年 5月 18日 · 1:30 p.m.
これで納得!アイパターン・ジッタ評価の基礎
Recorded
木曜日, 2023年 5月 18日 · 1:30 p.m.
このウェブセミナーについて
高速シリアル伝送ではアイパターン評価、ジッタ測定は基礎的かつ重要な評価ですが、高速化が進むインタフェースでは評価方法も複雑化しており、測定器に求められる性能も厳しくなっています。高速デジタル信号を扱う全てのエンジニアが通ることになる信号の振舞いの基礎理解と、それに沿った正しい評価の考え方を解説します。また、キーサイト最新オシロコープ最大の特徴である評価解析のスピードアップについて御覧いただきます。
詳細
日時:
木曜日, 2023年 5月 18日 · 1:30 p.m.
Tokyo
時間:
1 時間
費用:
無料
言語:
日本語
ご参加いただくには?
全員
ウェブセミナーID:
f8a89c8a13a8
ダイヤルイン使用可能? 聴講のみ:
使用不可能
開催者
Keysight
Keysight Technologies Webinars
申込み
連絡
書類
シェア
お知り合いの方を招待するために、こちらのページをシェアして下さい!:
コピー
Javascript is required to complete registration. Please enable Javascript in your browser, or contact support for instruction on how to do so.