AI Showcase: AIデータセンターをスケールするための革新技術

日時

Emulate Anything. Optimize Everything.


概要:

現代のAIクラスターは10万以上のGPUを搭載し、AIモデルのトレーニング時には数百万のトランザクションが絶え間なく発生しています。このような環境では、わずかなエラーでもデータセンターのパフォーマンスに重大な影響を及ぼす可能性があります。実際、AIトレーニングの失敗の約50%はシステムやネットワークの障害に起因しています。このウェビナーでは、プロセッサー、インターコネクト、ネットワークをエミュレートする3つの新製品について詳しく解説し、物理層からアプリケーション層まで、AIデータセンターのパフォーマンスを最大化する方法を紹介します。


以下の学習が可能です:

  • 最新の製品がAIデータ速度、スループット、計算性能をどのように向上させるかを学べます。
  • エミュレーション技術により、AIデータセンターの設計・構築時に高価なGPUリソースを使用せずに済む方法を発見できます。




本Webinarは海外で配信したコンテンツに日本語字幕を追加して配信します。

配布資料

Solution Brief: Keysight AI Data Center Builder ダウンロード
Course: Introduction to AI Data Center Emulation and Optimization ダウンロード
Solution Brief: Interconnect and Network Performance Tester 1600GE ダウンロード
White paper: 800G / 1.6T Data Center Transceiver Test ダウンロード

登録してオンデマンドを視聴する

名前を入力してください
苗字を入力してください
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Webinar: AI Showcase: AIデータセンターをスケールするための革新技術 by Keysight