電波検出から解析/対策までのスペクトラム管理

日時

概要

現場で発生するRF干渉は、瞬間的にしか現れない、場所によって変化する、他の信号に埋もれてしまうなど、原因の特定が難しいケースがあります。本Webinarでは、こうした複雑なRF環境において、信号を確実に捉え、分析し、干渉源を特定するための実践的なワークフローをご紹介します。120 MHzの広帯域I/Qストリーミングによる信号捕捉から、リアルタイム処理やI/Qデータの再生による分析、方向探知による干渉源の特定まで、測定・解析・位置特定を一つのワークフローで行う方法をライブデモを交えて解説します。

本Webinarでは、以下の内容をご紹介します。

  • 広帯域IQストリーミングによる過渡・断続信号のキャプチャ
    • 最大120 MHzの広帯域IQデータを連続的に収集し、見逃しやすい短時間・断続的なRF信号を可視化
  • IQデータの記録・再生とリアルタイム解析
    • スペクトラム、スペクトログラム、密度表示などを活用した信号の詳細分析
    • 収集したIQデータを後から再生し、現場に戻ることなく詳細に解析
  • AI/MLを活用した信号の自動分類
    • 複雑なRF環境における信号の識別・分類
    • リアルタイムデータおよび記録済みIQデータの解析
  • 方向探知・測位による干渉源の特定
    • AoA(到来角)およびTDOA(到来時間差)を活用した干渉源の位置特定
    • 複数の受信機を連携した広域監視から、現場でのラストマイルの干渉探索までを支援
  • 統合されたスペクトラム管理ワークフロー
    • FieldFoxとKeysight Spectrum Management Softwareを組み合わせ、信号の検出・解析・分類・位置特定を一元的に実施
    • 複数のFieldFoxを連携した集中監視・分散測定

技術・主要機能

  • 最大120 MHzの解析帯域幅とギャップレスIQキャプチャ
  • 複雑なRF環境に対応する高ダイナミックレンジ
  • 複数受信機による同期測定・データロギング

ライブデモ

実際のRF環境を想定し、信号の検出・キャプチャから解析、分類、干渉源の位置特定まで、一連の実践的なワークフローをデモンストレーションします。

本Webinarは英語コンテンツに日本語字幕で配信します。

講師

  • Meryem Berrada
    Portfolio Marketing Engineer Keysight Technologies
    236
    Meryem Berradaは、Keysightの製品ポートフォリオにおいてRFテスト・測定ソリューションを専門とするプロダクトエンジニアです。担当分野には、FieldFoxなどのハンドヘルド・アナライザに加え、ネットワーク・アナライザ、雑音指数(ノイズ・フィギュア)および位相雑音の解析ソリューションが含まれます。

Register to watch on demand

名前を入力してください
苗字を入力してください
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Webinar: 電波検出から解析/対策までのスペクトラム管理 by Keysight