請問您對今天活動整體滿意度為何? (最高5分)
  • 1
    Not so great
  • 2
    Fair
  • 3
    Good
  • 4
    Great
  • 5
    Amazing
* Submission Required
您目前有以下解決方案的需求嗎?(複選/非必選 )
CPO/SiPh及光通訊收發元件與模組測試 |N4372E|
Ethernet 1.6T (224Gbps/Lane) 實體層互連測試 |N1096A|
PIC光子IC教學及特性量測方案 |UU103LAB|
光偏振與色散控制及量測分析 |N7786C|
EOE (電-光-電) 設計模擬EDA - ADS |W3085E|
EOE (電-光-電) 設計模擬EDA - RSoft |PH1522|
1.6T網路效能及Throughput驗證 |941-0130|
ACC/AEC/AOC主動纜線之BER與FEC驗證 |941-1020|
高速DAC纜線多埠自動化測試 |N5247B|
高速PCB/HDI/ABF驗證 |N5247B|
高頻元器件、Antenna及材料Dk/Df/導電率測試 |N5247B|
高速數位介面 Tx發射端 (e.g. 示波器等) |UXR0702BP|
高速數位介面 Rx接收端 (e.g. BERT誤碼儀) |M8050A|
* Submission Required
請選擇以下最符合您需求情況的選項。(單選/必選)*
近一年不會有需求
6-12個月內可能有需求
3-6個月可能有需求
有即刻的需求, 請與我聯絡
* Submission Required
您希望以何種方式取得相關資訊? *
Email 郵件
電話
* Submission Required
是否需要是德科技進一步服務。(複選/非必選)
我需要On-Site Demo
請業務隨即聯絡我
有即刻需求請提供報價單
* Submission Required
您希望以何種方式取得相關資訊? *
Email 郵件
電話
* Submission Required
其他意見或產品需求。
* Submission Required
請提供您的中文完整地址以方便郵寄抽獎禮品.
* Submission Required
提交