【必須】セミナの評価をお聞かせください。 (5:大変よい 1:大変不満)*
1
あまり良くない
2
普通
3
良い
4
とても良い
5
素晴らしい
*必須入力です。
【任意】ご紹介した製品/ソリューションで、ご興味のあるものを選択ください。(複数選択可、「その他」の場合、末尾のコメント欄にご記入ください)
低位相雑音アナログ信号源 6GHz |AP5001A|
低位相雑音アナログ信号源 26GHz |AP5002A|
超低位相雑音アナログ信号源 54GHz |AP5021A|
信号源アナライザ 5 MHz to 7 GHz |E5045A|
周波数シンセサイザ 20 GHz |AP4001A|
*必須入力です。
【任意】上記で選択された製品/ソリューションの導入検討のご予定を教えてください。
特になし/時期は未定
将来的(6か月後以降)に検討
短期的(3~6か月以内)に検討
すぐに検討
*必須入力です。
【任意】導入に向けた予算申請状況 を教えてください。
既に弊社営業と商談中
承認済み
申請中
申請予定
リース/レンタル予定
不明・未定
*必須入力です。
【任意】フォローアップのご要望をお聞かせください。(詳細はコメント欄にご記入ください)
詳細なデモがみたい
営業担当者からの連絡希望
見積もりが欲しい
特にない
*必須入力です。
【必須】普段お付き合いのある販売店を1つ選択ください。(ご選択の販売店と本イベントで得られた情報を共有させていただく場合がございます。)*
アールエスコンポーネンツ株式会社
遠藤科学株式会社
九州計測器株式会社
協立電機株式会社
国華電機株式会社
コムベックス株式会社
株式会社システムブレイン
新川電機株式会社
大豊産業株式会社
株式会社電陽社
東洋計測器株式会社
日本測器株式会社
日本電計株式会社
東日本電子計測株式会社
穂高電子株式会社
明治電機工業株式会社
横河レンタ・リース株式会社
その他(具体的な会社名を以下のテキストボックス(コメント欄)にご記入ください)
*必須入力です。
コメント欄(ご要望の詳細やお気づきの点等をお聞かせください)
*必須入力です。
キーサイトの製品・サービスは商業的及び工業的な使用を目的とします。本アンケートにおけるご要望は、一般消費、または、家庭でのご使用を目的としないことに合意されたものとして承ります。
Next