【必須】セミナの評価をお聞かせください。 (5:大変よい 1:大変不満)*
1
あまり良くない
2
普通
3
良い
4
とても良い
5
素晴らしい
*必須入力です。
【必須】本ウェブセミナーに参加された主な目的を教えてください。*
現在進行中の開発/研究テーマに直結しているため
来年度以降の新規プロジェクト検討のため
技術動向調査のため
情報収集・自己研鑽のため
*必須入力です。
【必須】現在、関連分野の評価・測定環境はどの段階ですか?*
すでに評価を開始しており設備拡張を検討中
これから評価環境を構築予定
評価方法を検討中
まだ具体化していない
*必須入力です。
【任意】ご紹介した製品/ソリューションで、ご興味のあるものを選択ください。(複数選択可、「その他」の場合、末尾のコメント欄にご記入ください)
ファブリペロー共振器(誘電率測定)|N5291A|
スプリットシリンダ共振器(誘電率測定)|N5291A|
スプリットポスト誘電体共振器:SPDR(誘電率測定)|N5291A|
平衡型円板共振器:BCDR(誘電率測定)|N5291A|
容量法(誘電率測定)|E4991B|
*必須入力です。
【必須】測定器/ソリューションの導入をご検討中の場合、導入のご予定について教えてください。*
特になし/時期は未定
将来的(6か月後以降)に検討
短期的(3~6か月以内)に検討
すぐに検討
*必須入力です。
【必須】導入をご検討の場合、現在のベンダー検討状況について教えてください。(複数選択可)*
キーサイトを第一候補として検討している
キーサイトを含め複数社で比較検討している
他社を中心に検討している
ベンダーはまだ決まっていない
まだベンダー選定の段階ではない
*必須入力です。
【必須】フォローアップのご要望をお聞かせください。(詳細はコメント欄にご記入ください)(複数選択可)*
詳細なデモがみたい
営業担当者からの連絡希望
見積もりが欲しい
特にない
*必須入力です。
コメント欄(ご要望の詳細やお気づきの点等をお聞かせください)
*必須入力です。
キーサイトの製品・サービスは商業的及び工業的な使用を目的とします。本アンケートにおけるご要望は、一般消費、または、家庭でのご使用を目的としないことに合意されたものとして承ります。
Next