Desktop banner Mobile banner

RF Device Characterization Seminar

Dienstag, 17. September 2024

Ort: Böblingen


Agenda:


08:30 | Anmeldung

09:00 | Begrüßung & Einführung

09:15 | Vortrag: Noise Figure Measurement

10:30 | Kaffeepause

10:45 | Vortrag: Modulation Distortion Analysis

12:00 | Mittagessen

13:00 | Vortrag: Optimizing EVM

14:15 | Kaffeepause

14:30 | Vortrag: Phase Noise Measurement Techniques

16:00 | Fragen & Antworten

17:00 | Ende der Veranstaltung

 

Noise Figure Measurement

 

Rauschzahl ist die wichtigste Maßzahl für aktive Bauelemente (z.B. Verstärker), die die Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses aufgrund des vom Bauelement verursachten Rauschens beschreibt. Eine Minimierung der Rauschzahl ist entscheidend für die Reduzierung von Systemstörungen, die durch das Rauschen entstehen. Genaue Messungen der Rauschzahl sind in R&D für Systemmodellierung oder in der Fertigung für enge Toleranzen entscheidend.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die beiden gängigsten Rauschzahlmessmethoden: Y-Faktor und Cold-Source-Methode. Anschließend wird auf die einzigartigen Methoden eingegangen, die von Keysight VNAs verwendet werden, um die branchenweit genauesten Rauschzahlmessungen zu erreichen. In diesem Beitrag erfahren Sie außerdem mehr über Mess- und Kalibrierungsoptimierung und deren Überprüfung.

 

Modulation Distortion Analysis

 

Erfahren Sie, wie modulierte Carrier Messungen  zur Charakterisierung von In-Band- und Out-of-Band DUT-Störungen verwendet werden, unter Anwendung von sich wiederholbaren Signalen mit den statistischen Eigenschaften von realen Signalen.

Die einzigartige Frequenzbereichsmethode von Keysight bietet den niedrigsten EVM-Floor im Vergleich zu alternativen Ansätzen.

I/Q-Daten können auch an eine Vektorsignalanalysesoftware gestreamt werden, um herkömmliche Konstellationsdiagramme und andere nützliche Auswertungsdaten anzuzeigen.

In diesem Vortrag  erläutern wir, wie Modulationsstörungsanwendung mit passiven und aktiven Load-Pull-Setups verwendet werden.

 

Optimizing EVM

 

EVM ist nach wie vor ein wichtiges „Maß für die Qualität“ von Breitband- Sende-/Empfangsgeräten, insbesondere für QAM Modulationen mit höherer Ordnung und dichten Konstellationen.

Da die Industrie immer höhere Frequenzen und größere Bandbreiten anstrebt, sind genauere EVM-Messungen wichtiger denn je.

EVM Optimierung umfasst sowohl den Signalgenerator als auch den Signalanalysator und ermöglicht dem Anwender, die branchenweit beste EVM für breitbandige, rauschbehaftete Signale zu erzielen.

 

Phase Noise Measurement Techniques

 

In hochmodernen Radar- und Kommunikationssystemen ist das Phasenrauschen die kaum verstandene Nemesis, die die Systemleistung einschränken kann.

Phasenrauschen beeinflusst die Fähigkeit eines Radarsystems, Doppler-Informationen zu verarbeiten und verschlechtert das EVM in digital modulierten Kommunikationssystemen.

Die zunehmende Verwendung komplexer digitaler Modulationsschemata führt zu einer größeren Anfälligkeit bei schlechterem Phasenrauschen.

Für neue und erfahrene HF-Ingenieure gleichermaßen bietet dieser Beitrag einen Einblick in die Grundlagen des Phasenrauschens, wie man es misst und weshalb es mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.


Die Vorträge finden in deutscher Sprache statt.


Ansprechpartner

  • Thomas Giehm
    Solutions Engineering - Keysight
  • Axel Hahn
    Solutions Engineering - Keysight
  • Michael Benzinger
    Solutions Engineering - Keysight
RF Device Characterization Seminar - Boeblingen