Desktop banner Mobile banner

Grundlagen der Hochfrequenztechnik (RF Back-to-Basics) Ulm

Dienstag, 1. Juli 2025 | 8:30 Uhr - 17:00 Uhr

Agenda

08:30

Anmeldung

09:00

Begrüßung & Einführung

09:15

Vortrag: Grundlagen der Spektrum- und Signalanalyse

10:30

Kaffeepause

10:45

Vortrag: Grundlagen der vektoriellen Signalgenerierung

12:00

Mittagessen

13:00

Vortrag: Grundlagen der Netzwerkanalyse

14:15

Kaffeepause

14:30

Vortrag: Grundlagen der Impedanzanalyse

16:00

Fragen & Antworten

17:00

Ende der Veranstaltung

Um was geht es bei dieser Veranstaltung? 
In diesem technischen Seminar erlernen bzw. frischen Sie Ihre Kenntnisse über Spektrum- und Signalanalyse, Netzwerkanalyse und Impedanzanalyse auf. 
 
Grundlagen der Spektrum- und Signalanalyse 

Wir erklären anhand von praktischen Vorführungen, worauf es bei der Spektrumanalyse ankommt, wie man den Rauschteppich reduzieren und damit viel empfindlicher messen kann. Außerdem behandeln wir die wichtigsten Komponenten, die für einen Spektrumanalysator notwendig sind, und erläutern das Zusammenspiel dieser. Zudem berechnen wir die mögliche Messgenauigkeit. 
 
Grundlagen der vektoriellen Signalgenerierung 
Hier gehen wir auf das grundlegende Konzept eines vektoriellen Generators ein, sowie auf die Prinzipien der digitalen Modulation. Wir erklären, welche Komponenten zusammenspielen müssen (Basisbandgenerator, Ausgangsstufe, ALC etc.), damit ein sauberes moduliertes Signal möglich wird und zeigen dies an praktischen Beispielen (z.B. WLAN, Bluetooth o. 5G). 
 
Grundlagen der Netzwerkanalyse 
In dieser Präsentation gehen wir auf folgende Themen ein: 
Welche Messungen macht ein Netzwerkanalysator? 
Was sind die wichtigsten Baugruppen der Geräte? 
Was sind S-Parameter? 
Wie und warum kalibriert man einen Netzwerkanalysator? 
Abgerundet wird das Thema durch praktische 
Messbeispiele zur Veranschaulichung der Inhalte. 
 
Grundlagen der Impedanzanalyse 
Wir erklären die Konzepte komplexer Wechselstromimpedanz, Induktivität, Kapazität und ohmschen Widerstands, und zeigen die wichtigsten Überlegungen, die bei der Durchführung von Messungen mit einem LCR-Messgerät oder Impedanzanalysator Berücksichtigung finden sollten, sowohl in der Theorie als auch in praktischen Messbeispielen. 


Die Vorträge finden in deutscher Sprache statt. 


Ansprechpartner

  • Edward Boland
    Solutions Engineering - Keysight
  • Thomas Giehm
    Solutions Engineering - Keysight
  • Axel Hahn
    Solutions Engineering - Keysight

Anmeldung

Bitte füllen Sie nachstehendes Formular aus und klicken Sie auf Anmelden.
Dieses Feld ist erforderlich.
Dieses Feld ist erforderlich.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Grundlagen der Hochfrequenztechnik (RF Back-to-Basics) Ulm