It looks like you’re on an old version of Chrome…
Update your browser to attend this event.
For help updating, click here →
It looks like you’re on an old version of Chrome…
For help updating, click here
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating, click here.
It looks like you’re on an old version of Safari…
For help updating, click here
It looks like you’re on an old version of Edge…
Update your browser to attend this event.
It looks like you’re on an old version of Edge…
For help updating, click here
It looks like you’re on an old version of Firefox…
Update your browser to attend this event.
For help updating, click here →
It looks like you’re on an old version of Firefox…
For help updating, click here
It looks like you’re using Opera…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Learn more in the Help Center →
It looks like you’re using browser we do not support…
To attend, you’ll need Chrome or Firefox
Learn more in the Help Center →
It looks like your internet is a little slow right now…
Check your connection
Move closer to your router, connect to a faster network, or plug in via ethernet.
Check your computer
Close extra browser tabs, quit other applications, or restart your computer.
Try our other tips
When all else fails,
contact us
or visit our
Help Center
for more information.
Enter Webinar →
Learn more in the Help Center →
Edit Logo
Logo Image
Recommended size: square or rectangle at least 32px tall.
Change image...
Delete
Logo Text
Required if you have no logo image. Optional if you have an image.
Link Logo to URL
PRO
Link the landing page logo back to your website. Requires
Pro Plan
or above.
Cancel
【必須】セミナの評価をお聞かせください (5:大変よい 1:大変不満) *
1
あまり良くない
2
普通
3
良い
4
とても良い
5
素晴らしい
*必須入力です。
【任意】ご紹介した製品/ソリューションで、ご興味のあるものを選択ください(複数選択可、「その他」の場合、末尾のコメント欄にご記入ください)
PathWave BenchVue バッテリーテストとエミュレーションソフトウェア |BV9211B|
バッテリーエミュレーター/プロファイラー |E36731A|
DC電源アナライザ [N6705C]
ミックスド・シグナル・オシロスコープ:500 MHz 4CH |MSOX3054G|
3000A/T/G Xシリーズ用パワー測定ソフトウェア |D3000PWRB|
*必須入力です。
【任意】上記で選択された製品/ソリューションの導入検討のご予定
すぐに検討したい
半年以内に検討
1年以内に検討
未定
*必須入力です。
【任意】導入に向けた予算申請状況
承認済み
申請中
申請予定
リース/レンタル予定
不明・未定
*必須入力です。
【任意】フォローアップのご要望(詳細はコメント欄にご記入ください)
見積もりが欲しい
デモ機を借りたい
詳細なデモがみたい
営業担当者からの連絡希望
*必須入力です。
【必須】普段お付き合いのある販売店を1つ選択ください。(ご選択の販売店と本イベントで得られた情報を共有させていただく場合がございます。)*
アールエスコンポーネンツ株式会社
遠藤科学株式会社
九州計測器株式会社
協立電機株式会社
国華電機株式会社
コムベックス株式会社
株式会社システムブレイン
新川電機株式会社
大豊産業株式会社
株式会社電陽社
東洋計測器株式会社
日本測器株式会社
日本電計株式会社
東日本電子計測株式会社
穂高電子株式会社
明治電機工業株式会社
横河レンタ・リース株式会社
その他(具体的な会社名を以下のテキストボックス(コメント欄)にご記入ください)
*必須入力です。
コメント欄(ご要望の詳細やお気づきの点等をお聞かせください)
*必須入力です。
キーサイトの製品・サービスは商業的及び工業的な使用を目的とします。本アンケートにおけるご要望は、一般消費、または、家庭でのご使用を目的としないことに合意されたものとして承ります。
Next
記録時間
木曜日, 2023年 9月 7日 · 10:00 a.m.
IoTのバッテリー性能の最適化
Recorded
木曜日, 2023年 9月 7日 · 10:00 a.m.
このウェブセミナーについて
経験豊富なIoTデバイスの設計者は、成功のカギが消費電力とバッテリーのパフォーマンスの最適化にあることを知っています。そのため、デバイスが実際の環境でどれだけ期待通りに機能するかを把握しておく必要があります。デバイスが期待通りの動作をすることを確認するためには、適切に実機評価テストを行うことが唯一の方法です。このセミナーでは、デバイスの電流消費を解析し、バッテリーの非理想的な特性(2つの「同じ」バッテリーが異なる動作をする理由)を探り、必要となるDC-DCコンバーターのテストを行います。
詳細
日時:
木曜日, 2023年 9月 7日 · 10:00 a.m.
Tokyo
時間:
1 時間
費用:
無料
言語:
日本語
ご参加いただくには?
事前のお申し込みが必要です
ウェブセミナーID:
1e5f8b361b22
ダイヤルイン使用可能? 聴講のみ:
使用不可能
開催者
Keysight
Keysight Technologies Webinars
書類
1_IoTの電源供給を支えるバッテリーテスト.pdf
ダウンロード
2_エミュレーションソフトウェアを使ってloT機器のバッテリー性能を向上させる4つの方法.pdf
ダウンロード
3_低電力バッテリー・エミュレーション・ポートフォリオ.pdf
ダウンロード
4_Keysight DC 電源アナライザを使用した容易な DC-DC コンバーターのテスト.pdf
ダウンロード
Choose How You Save - choose from over 20 limited-time offers
ダウンロード
Javascript is required to complete registration. Please enable Javascript in your browser, or contact support for instruction on how to do so.